Belægningsmateriale til hjul
Det belægningsmateriale, der anvendes til hjul, påvirker forskellige faktorer: hvor høj kørekomforten er, hvor holdbare hjulene er over for temperaturer eller forskellige kemiske og andre påvirkninger, og hvor skånende de er for gulvet. Derfor skal man helt nøjagtigt kende kravene til en anvendelse for at vælge det passende materiale. TENTE sortimentet indeholder forskellige muligheder for at udstyre ethvert produkt på den bedst mulige måde.
Blødere køreflademateriale: Gummi og polyuretan
De blødere kørefladematerialer, der angives i shore-A, er f.eks. gummi og polyuretan (PUR). Gummihjul kan fremstilles af fuldgummi, hård-blødgummi og termoplastisk gummi (TENTEprene). Til dette findes der også elektrisk ledende varianter. Gummi kan næsten bruges overalt og er særligt skånende for gulvet. Derudover har det en høj modstandsdygtighed over for mange medier.
PUR er lige så skånsomt for gulvet, sporløst og vibrationsdæmpende, derudover yderst slidfast og modstandsdygtigt. Det har også en lav rullemodstand. Man skelner mellem hjul med en køreflade af sprøjtestøbt eller støbt polyuretan. Den støbte variant er samlet set af en højere kvalitet og en smule blødere end sprøjtestøbt PUR. Sidstnævnte har derimod en lidt bedre mobilitet på grund af den højere hårdhed.
Hårdere belægningsmateriale: Kunststof og støbegods
Kunststoffer som polyamid (PA) er hårdere end gummi og polyuretan. Derfor sker angivelsen af hårdheden i shore-D. PA er modstandsdygtigt over for korrosion, brudfast og hygiejnisk. Det kan anvendes ved temperaturer fra -40 °C til +80 °C. En yderligere mulighed er polypropylen (PP), der har lignende egenskaber som polyamid.
Ved særligt høje krav til hjulets hårdhed kan der anvendes støbegods. Dette har en meget høj bæreevne og er yderst slidstærkt. Derudover kan det anvendes ved ekstreme temperaturer fra -100 °C til +600 °C. Ved følsomme gulve skal der dog tages hensyn til det relativt høje fladetryk.