Belægningsmateriale: Polyamid
Hjul med en køreflade af polyamid er meget slidstærke og har en høj belastningsevne. Det termoplastiske kunststof udmærker sig med sin slidstyrke og sit lave slid. Derudover er det brudfast og sporløst. Polyamid har en høj modstandsdygtighed over for mange aggressive medier, dog ikke mod oxidationsmidler, mineralsyrer og tungmetalsaltopløsninger.
Polyamid er hårdere end for eksempel polyuretan og har en høj lasteevne. Dermed egner det sig til områder, hvor der skal transporteres tung last. Eftersom hjul med polyamid-køreflader finder anvendelse ved op til -40 °C, er de ideelle til brugen i dybfrostområder. På glatte gulve overbeviser polyamid ved, at det kører godt. Ved små ujævnheder derimod, er en køreflade af polyuretan bedre egnet. Derudover kan polyamid forårsage mindre skader på gulvet og bør derfor anvendes på gulve, der ikke er så følsomme.
Anvendelsesområder for polyamid som køreflade
Polyamid er hårdere end for eksempel polyuretan og har en høj lasteevne. Dermed egner det sig til områder, hvor der skal transporteres tung last. Eftersom hjul med polyamid-køreflader finder anvendelse ved op til -40 °C, er de ideelle til brugen i dybfrostområder. På glatte gulve overbeviser polyamid ved, at det kører godt. Ved små ujævnheder derimod, er en køreflade af polyuretan bedre egnet. Derudover kan polyamid forårsage mindre skader på gulvet og bør derfor anvendes på gulve, der ikke er så følsomme.