Belægningsmateriale: Gummi
Belægningsmaterialet har stor indflydelse på et hjuls kvalitet. Det påvirker den rolige gang, modstands-, start-, rulle- og drejemodstanden – samt hjulets kørekomfort.
Gummikøreflader har det til fælles, at de som regel er meget skånende for gulvet og ér vibrationsdæmpende. De har en ringe dreje- og rullemodstand, hvorfor kørekomforten er høj. En anden fordel er materialets modstandsdygtighed overfor mange aggressive stoffer. Fuldgummi kan for eksempel stort set bruges overalt. Selv ved ekstreme temperaturer over 200 °C kan der bruges fuldgummihjul. Termoplastisk gummi efterlader ingen spor og generer stort set ingen larm. Dette materiale kan dog ikke anvendes i områder med høje temperaturer.
Lufthjul består også af gummi. Også ved dårlige gulvforhold er der kun lidt rullemodstand. Ved lufthjul er det vigtigt at bibeholde det forudbestemte tryk i hjulene. Den regelmæssige kontrol af trykket sørger for, at hjulenes funktion er sikret mange år frem i tiden.
Vi hjælper dig med at vælge det bedste materiale til dine hjuls køreflader. Uanset om det er gummi, polyuretan eller et andet materiale – så finder vi den løsning, der får det til at køre rundt!
Fordelene ved en køreflade af gummi
Gummikøreflader har det til fælles, at de som regel er meget skånende for gulvet og ér vibrationsdæmpende. De har en ringe dreje - og rullemodstand, hvorfor kørekomforten er høj. En anden fordel er materialets modstandsdygtighed overfor mange aggressive stoffer. Fuldgummi kan for eksempel stort set bruges overalt. Selv ved ekstreme temperaturer over 200 °C kan der bruges fuldgummihjul. Termoplastisk gummi efterlader ingen spor og generer stort set ingen larm. Dette materiale kan dog ikke anvendes i områder med høje temperaturer.
Lufthjul består også af gummi. Også ved dårlige gulvforhold er der kun lidt rullemodstand. Ved lufthjul er det vigtigt at bibeholde det forudbestemte tryk i hjulene. Den regelmæssige kontrol af trykket sørger for, at hjulenes funktion er sikret mange år frem i tiden.
Vi hjælper dig med at vælge det bedste materiale til dine hjuls køreflader. Uanset om det er gummi, polyuretan eller et andet materiale – så finder vi den løsning, der får det til at køre rundt!