Zeta
4688UOP250P63
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Flyindustri og lufttrafik, Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Zeta |
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 800 KG |
Belastning ved 4 km/t | 800 KG |
Belastning ved 6 km/t | 640 KG |
Belastning Statisk | 1600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -30 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 290 mm |
Samlet bredde | 117 mm |
Samlet vægt | 2,67 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, meget tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Farve | Blå-kromatiseret |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Natural white |
Hjuldiameter | 250 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 117 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |