Zeta
4687ITP200P63 Flat
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, meget tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 161 mm |
Udfaldsdiameter | 322 mm |
Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 200 mm |
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
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Zeta |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 800 KG |
Belastning ved 4 km/t | 800 KG |
Belastning ved 6 km/t | 640 KG |
Belastning Statisk | 1600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 240 mm |
Samlet bredde | 96 mm |
Samlet vægt | 3,59 KG |