Zeta

4687ITP160P63 Flat

EAN:
4031582050578
Produktnummer:
00803870
Lagervarer:
Denne vare er klar til at sendes inden for 24 timer
Har du ikke fundet det rigtige produkt endnu, har særlige krav eller er du interesseret i individuelle løsninger? Kontakt os.

Pris på anmodning

Mængde

Crossselling

Crossselling

Zeta

4688ITP160P63 Flat

Faste hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, gul-kromatiseret, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Zeta

4680ITP160P63 Flat

Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Zeta

4681ITP160P63 Flat

Drejeligt hjul med retningsbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Zeta reverse

468SITP160P63 180° Flat

Drejeligt hjul med automatisk fjederbelastet retningsbremse 180°, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Zeta reverse

468BITP160P63 180° Flat

Drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse og totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

Accessories

Accessories

Novatech

ITP160x50-Ø20 flat

Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Accessory

Foot Protection Ø160

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ranges, as fixed, swivel or locking castor models.