Zeta

4681IEP200P63

EAN:
4031582307955
Produktnummer:
00830071
Har du ikke fundet det rigtige produkt endnu, har særlige krav eller er du interesseret i individuelle løsninger? Kontakt os.

Pris på anmodning

Mængde

Crossselling

Crossselling

Zeta

4680IEP200P63

Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje
Zeta

4688IEP200P63

Faste hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, gul-kromatiseret, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje
Zeta

4687IEP200P63

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje
Zeta reverse

468SIEP200P63 180°

Drejeligt hjul med automatisk fjederbelastet retningsbremse 180°, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje
Zeta reverse

468BIEP200P63 180°

Drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse og totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje

Accessories

Accessories

Elastech

IEP200x50-Ø20

Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje
Puretech

Directional lock 4681

 
Accessory

Foot Protection Ø200

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ranges, as fixed, swivel or locking castor models.