Zeta
4681IEP160P63
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Flyindustri og lufttrafik, Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Zeta |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 350 KG |
Belastning ved 4 km/t | 350 KG |
Belastning ved 6 km/t | 280 KG |
Belastning Statisk | 700 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 200 mm |
Samlet bredde | 96 mm |
Samlet vægt | 3,35 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, meget tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsdiameter | 230 mm |
Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 67 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |