Zeta
4680IEP200P63
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, meget tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 155 mm |
Udfaldsdiameter | 310 mm |
Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 67 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Zeta |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 450 KG |
Belastning ved 4 km/t | 450 KG |
Belastning ved 6 km/t | 360 KG |
Belastning Statisk | 900 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 240 mm |
Samlet bredde | 96 mm |
Samlet vægt | 3,89 KG |