Zeta stainless
8671TOO125P63
Ydeevne
Attrition | Slid fremragende |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau godt |
Rullemodstand | Driftsadfærd godt |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse fremragende |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Bredde | 96 mm |
---|---|
Dome-diameter | 96 mm |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Materiale | Rustfri stål, tungt |
Udfaldsdiameter | 240 mm |
Udfaldsradius | 120 mm |
Udladning | 55 mm |
Hjul
Diameter | 125 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Hjulbredde | 50 mm |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Leje | Glideleje |
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
---|---|
Længde på pladehul (minimum) | 74 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 74 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Pladelængde | 137 mm |
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 1400 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 700 KG |
Belastning ved 6 km/t | 560 KG |
Byggehøjde | 164 mm |
Produktnavn | Zeta stainless |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
Samlet bredde | 96 mm |
Samlet vægt | 2,74 KG |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |