Zeta reverse
468BTOO125P63 180°
Primære egenskaber
Produktnavn | Zeta reverse |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 700 KG |
Belastning ved 4 km/t | 700 KG |
Belastning ved 6 km/t | 560 KG |
Belastning Statisk | 1400 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 164 mm |
Samlet vægt | 2,85 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, meget tung |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Udladning | 60 mm |
Udfaldsdiameter | 360 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 137 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |