Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Aksel Huldiameter | 12 mm |
Navlængde | 34,9 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Primære egenskaber
Produktnavn | Supratech |
---|---|
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,16 KG |