Supratech
PJP075x25-Ø6
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 75 mm |
Hjulbane bredde | 25 mm |
Aksel Huldiameter | 6,3 mm |
Navlængde | 28,2 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Primære egenskaber
Produktnavn | Supratech |
---|---|
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 75 KG |
Belastning Statisk | 150 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,09 KG |