Supratech
PJI050x19-Ø6
Primære egenskaber
Applikationer | Catering, Kundevogne, Møbelindustrien |
---|---|
Produktnavn | Supratech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,02 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 19 mm |
Aksel Huldiameter | 6 mm |
Navlængde | 21,5 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |