Stora
2370PJP125P30-13 2.0
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Kundevogne |
---|---|
Produktnavn | Stora |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 155 mm |
Samlet bredde | 60 mm |
Samlet vægt | 0,62 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Slank |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 38 mm |
Udfaldsradius | 100,5 mm |
Udfaldsdiameter | 201 mm |
Dome-diameter | 60 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 83 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 13 mm |