Stora
2370DIK125P30-13
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Slank |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Udladning | 38 mm |
Udfaldsradius | 100,5 mm |
Udfaldsdiameter | 201 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Bolthul |
---|---|
Bolt Huldiameter | 13 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Stora |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 155 mm |
Samlet vægt | 1,01 KG |