Socket
plastic socket R40-26/11
Primære egenskaber
Produktnavn | Socket |
---|---|
Produkttype | Tilbehør |
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Byggehøjde | 36 mm |
Samlet vægt | 0,01 KG |
Ydeevne
Rustbeskyttelse |
---|
Gaffel
Kravediameter | 30 mm |
---|
Montering
Tilpasningstype | Syntetisk Hylse, firkantet |
---|---|
Boltdiameter | 26 mm |