Socket
R21-13x26 / 8
Ydeevne
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
---|
Rustbeskyttelse |
---|
Gaffel
Kravediameter | 20 mm |
---|
Montering
Boltdiameter | 13 mm |
---|---|
Boltlængde | 26 mm |
Tilpasningstype | Zinkstøbte stik |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 160 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 80 KG |
Byggehøjde | 2 mm |
Produktnavn | Socket |
Produkttype | Tilbehør |
Samlet vægt | 0,01 KG |