Socket
R20-23x36 / 11
Ydeevne
Rustbeskyttelse |
---|
Gaffel
Kravediameter | 26 mm |
---|
Montering
Tilpasningstype | Syntetisk Hylse, rund |
---|---|
Boltdiameter | 23 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Socket |
---|---|
Produkttype | Tilbehør |
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Belastning Statisk | 80 KG |
Byggehøjde | 36 mm |
Samlet vægt | 0,01 KG |