Socket
R20-20x27 / 7
Gaffel
Kravediameter | 23,5 mm |
---|
Montering
Boltdiameter | 20 mm |
---|---|
Boltlængde | 27 mm |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 60 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 30 KG |
Byggehøjde | 5,5 mm |
Produktnavn | Socket |
Samlet vægt | 0,01 KG |
Kravediameter | 23,5 mm |
---|
Boltdiameter | 20 mm |
---|---|
Boltlængde | 27 mm |
Belastning Statisk | 60 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 30 KG |
Byggehøjde | 5,5 mm |
Produktnavn | Socket |
Samlet vægt | 0,01 KG |