Socket
R20-10x29 / 7 without rips
Gaffel
Kravediameter | 18 mm |
---|
Montering
Boltdiameter | 10 mm |
---|---|
Boltlængde | 29 mm |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 60 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 30 KG |
Byggehøjde | 3,5 mm |
Produktnavn | Socket |
Samlet vægt | 0 KG |