Puretech
PVR250x60-Ø25
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hjuldiameter | 250 mm |
Hjulbane bredde | 60 mm |
Aksel Huldiameter | 25 mm |
Navlængde | 74 mm |
Hjulbredde | 60 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Primære egenskaber
Produktnavn | Puretech |
---|---|
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 295 KG |
Belastning ved 4 km/t | 295 KG |
Belastning Statisk | 590 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 2,87 KG |