Puretech
PVR200x50-Ø20
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Industrivirksomheder |
---|---|
Produktnavn | Puretech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 205 KG |
Belastning ved 4 km/t | 205 KG |
Belastning Statisk | 410 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 1,26 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Aksel Huldiameter | 20 mm |
Navlængde | 58 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |