Puretech
PVO080x35-Ø12
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Industrivirksomheder |
---|---|
Produktnavn | Puretech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 70 KG |
Belastning ved 4 km/t | 70 KG |
Belastning Statisk | 140 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,15 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 80 mm |
Hjulbane bredde | 35 mm |
Aksel Huldiameter | 12,1 mm |
Navlængde | 44,4 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |