Puretech
PIR200x50-Ø20
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polypropylen |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Aksel Huldiameter | 20 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Primære egenskaber
Produktnavn | Puretech |
---|---|
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 205 KG |
Belastning ved 4 km/t | 205 KG |
Belastning Statisk | 410 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 1,54 KG |