Puretech
JYC125x32-Ø8
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Zink støbt |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi sort, elektrisk ledende |
Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Metallic |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Aksel Huldiameter | 8,3 mm |
Navlængde | 35,5 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 75 Shore A |
Primære egenskaber
Produktnavn | Puretech |
---|---|
Særlige funktioner | Elektrisk ledende |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
Belastning Statisk | 300 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Samlet vægt | 0,82 KG |