Puretech
DIR125x37-Ø12
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere, Industrivirksomheder |
---|---|
Produktnavn | Puretech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning ved 4 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Samlet vægt | 0,57 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 37 mm |
Aksel Huldiameter | 12 mm |
Navlængde | 44,4 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |