Puretech
DIK100x32-Ø8
Ydeevne
Rullemodstand | Driftsadfærd godt |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau godt |
Attrition | Slid godt |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Blå-kromatiseret |
Diameter | 100 mm |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Aksel Huldiameter | 8 mm |
Navlængde | 36 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Primære egenskaber
Applikationer | Forhandlere |
---|---|
Produktnavn | Puretech |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 80 KG |
Belastning Statisk | 160 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Samlet vægt | 0,44 KG |