Omikron twin
9950TOP150P65
Primære egenskaber
Applikationer | Flyindustri og lufttrafik, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Omikron twin |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 1920 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1920 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1600 KG |
Belastning Statisk | 3840 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 230 mm |
Samlet bredde | 189 mm |
Samlet vægt | 12,48 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
Farve | Gennemsigtig Lakering, Gennemsigtig Lakering |
Udladning | 55 mm |
Udfaldsradius | 141 mm |
Udfaldsdiameter | 282 mm |
Dome-diameter | 160 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Natural white |
Hjuldiameter | 150 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 200 mm |
Pladebredde | 160 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 120 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 160 mm |
Pladehullets diameter | 15 mm |