Omikron twin
9950FTP250P68
Primære egenskaber
Applikationer | Flyindustri og lufttrafik, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Omikron twin |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 4320 KG |
Belastning ved 4 km/t | 4320 KG |
Belastning ved 6 km/t | 3600 KG |
Belastning Statisk | 8640 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 365 mm |
Samlet bredde | 272 mm |
Samlet vægt | 54,46 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
Farve | Gennemsigtig Lakering, Gennemsigtig Lakering |
Udladning | 70 mm |
Udfaldsradius | 210,5 mm |
Udfaldsdiameter | 421 mm |
Dome-diameter | 250,5 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 250 mm |
Hjulbane bredde | 80 mm |
Hjulbredde | 80 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 270 mm |
Pladebredde | 250 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 210 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 230 mm |
Pladehullets diameter | 17 mm |