Omikron twin
9950FTP200P65
Primære egenskaber
Applikationer | Flyindustri og lufttrafik, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Omikron twin |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 2400 KG |
Belastning ved 4 km/t | 2400 KG |
Belastning ved 6 km/t | 2000 KG |
Belastning Statisk | 4800 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 275 mm |
Samlet bredde | 189 mm |
Samlet vægt | 21,99 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
Farve | Gennemsigtig Lakering, Gennemsigtig Lakering |
Udladning | 60 mm |
Udfaldsradius | 166 mm |
Udfaldsdiameter | 332 mm |
Dome-diameter | 160 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 200 mm |
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
Pladelængde | 200 mm |
Pladebredde | 160 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 120 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 160 mm |
Pladehullets diameter | 15 mm |