Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Autonome mobile robotter, Bilindustri, Flyindustri og lufttrafik, Forhandlere, Industrivirksomheder, Lagerløsninger, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Novatech |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 300 KG |
Belastning ved 4 km/t | 300 KG |
Belastning ved 6 km/t | 240 KG |
Belastning Statisk | 600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 0,5 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 40 mm |
Aksel Huldiameter | 8 mm |
Navlængde | 45 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |