Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 80 mm |
Aksel Huldiameter | 25 mm |
Navlængde | 90 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Primære egenskaber
Produktnavn | Novatech |
---|---|
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 1400 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1680 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1400 KG |
Belastning Statisk | 2800 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Samlet vægt | 7,06 KG |