Maxtech
UAR100x32-Ø12 HL34,9
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Industrivirksomheder, Kundevogne, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne, Sterilisering |
---|---|
Produktnavn | Maxtech |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 100 KG |
Belastning ved 4 km/t | 100 KG |
Belastning Statisk | 200 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,2 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Rulleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 100 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Aksel Huldiameter | 12 mm |
Navlængde | 34,9 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 91 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |