Maxtech
UAP200x32-Ø8
Primære egenskaber
Applikationer | Industrivirksomheder, Kundevogne, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne, Sterilisering |
---|---|
Produktnavn | Maxtech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 160 KG |
Belastning ved 4 km/t | 160 KG |
Belastning Statisk | 320 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,78 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Aksel Huldiameter | 8,1 mm |
Navlængde | 36,5 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |