Maxtech
UAP125x32-Ø8
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 32 mm |
Aksel Huldiameter | 8,3 mm |
Navlængde | 36,5 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |
Primære egenskaber
Produktnavn | Maxtech |
---|---|
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 160 KG |
Belastning Statisk | 320 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,36 KG |