Maxtech
UAK050x20-Ø6
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 20 mm |
Aksel Huldiameter | 6 mm |
Navlængde | 22 mm |
Hjulbredde | 20 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Primære egenskaber
Produktnavn | Maxtech |
---|---|
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 50 KG |
Belastning Statisk | 100 KG |
Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,07 KG |