Maxtech
UAI050x20-Ø6
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Industrivirksomheder, Kundevogne, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne, Sterilisering |
---|---|
Produktnavn | Maxtech |
Produkttype | Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 50 KG |
Belastning Statisk | 100 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 0,03 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 20 mm |
Aksel Huldiameter | 6 mm |
Navlængde | 21,5 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |