Kappa
9688TOO250P63
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
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 250 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Kappa |
---|---|
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 1000 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1320 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1200 KG |
Belastning Statisk | 2000 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 305 mm |
Samlet vægt | 4,4 KG |