Kappa
9688IEP125P63
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
Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
Hjuldiameter | 125 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Kappa |
---|---|
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Belastning ved 3 km/t | 300 KG |
Belastning ved 4 km/t | 300 KG |
Belastning ved 6 km/t | 240 KG |
Belastning Statisk | 600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 170 mm |
Samlet bredde | 98 mm |
Samlet vægt | 3,33 KG |