Kappa
9688FTP200P65
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
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 80 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 200 mm |
Pladebredde | 160 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 160 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 120 mm |
Pladehullets diameter | 15 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Kappa |
---|---|
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 4 km/t | 1680 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1400 KG |
Belastning Statisk | 2800 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 255 mm |
Samlet vægt | 13,15 KG |