Kappa
9688FTP200P63 CL67 WH-w60
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Flyindustri og lufttrafik, Forhandlere, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Kappa |
Produkttype | Fast Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 1200 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1440 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1200 KG |
Belastning Statisk | 2400 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 245 mm |
Samlet bredde | 98 mm |
Samlet vægt | 7,98 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Farve | Blå-kromatiseret |
Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 60 mm |
Hjulbredde | 60 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |