Kappa
9682FTP150P63 WT60
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 58 mm |
Udfaldsradius | 137,5 mm |
Udfaldsdiameter | 275 mm |
Dome-diameter | 111 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 150 mm |
Hjulbane bredde | 60 mm |
Hjulbredde | 60 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Kappa |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 800 KG |
Belastning ved 4 km/t | 960 KG |
Belastning ved 6 km/t | 800 KG |
Belastning Statisk | 1600 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 200 mm |
Samlet bredde | 116 mm |
Samlet vægt | 6,52 KG |