Kappa
9681TOO160P63
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Flyindustri og lufttrafik, Forhandlere, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Kappa |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 850 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1020 KG |
Belastning ved 6 km/t | 850 KG |
Belastning Statisk | 1700 KG |
Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 205 mm |
Samlet vægt | 4,12 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
---|---|
Gaffel Form | Bred, Forstærket |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Udladning | 58 mm |
Udfaldsdiameter | 262 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Glideleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |