Kappa
9680FTP300P64
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Flyindustri og lufttrafik, Forhandlere, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Kappa |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 4 km/t | 2400 KG |
Belastning ved 6 km/t | 2000 KG |
Belastning Statisk | 4000 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 355 mm |
Samlet vægt | 19,48 KG |
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
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Udladning | 70 mm |
Udfaldsradius | 220 mm |
Udfaldsdiameter | 440 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 300 mm |
Hjulbane bredde | 80 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 175 mm |
Pladebredde | 140 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 140 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 15 mm |