Kappa
9680ETP080P63
Primære egenskaber
Applikationer | Bilindustri, Flyindustri og lufttrafik, Forhandlere, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Kappa |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 500 KG |
Belastning ved 4 km/t | 600 KG |
Belastning ved 6 km/t | 500 KG |
Belastning Statisk | 1000 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 135 mm |
Samlet bredde | 110 mm |
Samlet vægt | 3,95 KG |
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
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 41 mm |
Udfaldsradius | 89 mm |
Udfaldsdiameter | 178 mm |
Dome-diameter | 111 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Stål, jern |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 80 mm |
Hjulbane bredde | 60 mm |
Hjulbredde | 60 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |