Kappa load
9652TOP160P63
Primære egenskaber
Applikationer | Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Kappa load |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 850 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1020 KG |
Belastning ved 6 km/t | 850 KG |
Belastning Statisk | 1700 KG |
Temperaturområde (minimum) | -30 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Byggehøjde | 205 mm |
Samlet bredde | 116 mm |
Samlet vægt | 4,48 KG |
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
Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 58 mm |
Udfaldsradius | 140 mm |
Udfaldsdiameter | 280 mm |
Dome-diameter | 111 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid , tung |
---|---|
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjul farve | Natural white |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |