Kappa load
9651FTP300P64
Primære egenskaber
Applikationer | Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Kappa load |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 2000 KG |
Belastning ved 4 km/t | 2400 KG |
Belastning ved 6 km/t | 2000 KG |
Belastning Statisk | 4000 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 355 mm |
Samlet bredde | 140 mm |
Samlet vægt | 21,65 KG |
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
Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
Farve | Zink-jern (gennemsigtig), Zink-jern (gennemsigtig) |
Udladning | 76 mm |
Udfaldsradius | 230 mm |
Udfaldsdiameter | 460 mm |
Dome-diameter | 140 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 300 mm |
Hjulbane bredde | 80 mm |
Hjulbredde | 80 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 175 mm |
Pladebredde | 140 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 140 mm |
Pladehullets diameter | 15 mm |