Kappa load
9651FTP250P63
Primære egenskaber
Applikationer | Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Kappa load |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 1200 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1440 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1200 KG |
Belastning Statisk | 2400 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 305 mm |
Samlet bredde | 110 mm |
Samlet vægt | 10,33 KG |
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
Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 61 mm |
Udfaldsradius | 187,5 mm |
Udfaldsdiameter | 375 mm |
Dome-diameter | 111 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 250 mm |
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
Pladelængde | 135 mm |
Pladebredde | 110 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |