Kappa load
9651FTP200P64
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
Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
Farve | Zink-jern (gennemsigtig), Zink-jern (gennemsigtig) |
Udladning | 65 mm |
Udfaldsradius | 170 mm |
Udfaldsdiameter | 340 mm |
Dome-diameter | 140 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Støbning |
---|---|
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 80 mm |
Hjulbredde | 80 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
---|---|
Pladelængde | 175 mm |
Pladebredde | 140 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 140 mm |
Pladehullets diameter | 15 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Kappa load |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
Belastning ved 3 km/t | 1400 KG |
Belastning ved 4 km/t | 1680 KG |
Belastning ved 6 km/t | 1400 KG |
Belastning Statisk | 2800 KG |
Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
Byggehøjde | 255 mm |
Samlet bredde | 140 mm |
Samlet vægt | 13,38 KG |